マイクロコントローラー

IoT社会の拡大、エコ意識の高まり、多様化する価値観などパラダイムシフトがはじまっています。当社は人とモノ、そしてアイデアをつなぐ架け橋となり、毎日の生活をより豊かにする製品・技術・サービスを白物家電、ヘルスケア機器、各種産業機器など、さまざまな製品や機器に長年搭載されている実績を基に各種アプリケーションに最適で豊富な周辺機能などを搭載した製品ラインアップを提供します。また、開発コストの削減、開発期間短縮にも貢献すべく、東芝マイコンファミリー間で、ソフト、基板設計が共用化可能、お客様の製品展開、応用を容易に対応できるようなサポート体制を整えています。

ラインアップ

EBIF:External Bus Interface
VE:Vector Engine
CEC:Consumer Electronics Control
MPT:Multi-Purpose Timer
DLCD:LCD Display Control Circuit

Arm® Cortex®-M4コア

Arm® Cortex®-M4プロセッサー・コア製品は、Armv7E-MアーキテクチャをベースにDSP拡張機能により以下の命令にも対応しています。

  • SIMD拡張
  • 飽和演算
  • シングルサイクルMAC演算
  • 単精度浮動小数点演算(FPU)

高速リアルタイム制御処理に向いており、ベクトル演算を用いた「モーター制御用途」および多ポート通信とデータ処理を多用する「コミュニケーション&データプロセッシング用途」に最適な製品をラインアップしております。

TXZ+™ファミリー/TXZ+™4Aシリーズ
TXファミリー/TX04シリーズ

Arm® Cortex®-M3コア

Arm® Cortex®-M3プロセッサー・コア製品は、Armv7E-Mアーキテクチャを搭載しており、高性能でリアルタイム処理を低消費電力で提供するスタンダードなシリーズです。一般用途の他、ベクトル演算を用いた「モーター制御用途」、通信とデータ処理を多用する「コミュニケーション&データプロセッシング用途」に対応した製品もラインアップしております。

TXZ+™ファミリー/TXZ+™3Aシリーズ
TXファミリー/TX03シリーズ

Arm® Cortex®-M0コア

Arm® Cortex®-M0プロセッサー・コア製品は、Armv6-Mアーキテクチャを搭載しており、基本的な命令セットを低消費電力と小フットプリントに対応したシリーズです。一般用途のほか、計測機器用途に最適化した製品もラインアップしております。

TXファミリー/TX00シリーズ

東芝8ビットコア

東芝オリジナルの8ビットマイコンTLCS™-870/C1コアを搭載。16ビットの汎用レジスターを持ち16ビットの演算/転送命令も実行できます。コードとデータのそれぞれを専用アドレス空間で独立して管理する方法を採用することで最大128Kバイトのアドレス空間を実現しています。

TLCS™ファミリー/TLCS™-870/C1シリーズ・TLCS™-870/C1Eシリーズ
ビット数
ROMサイズ(Kbyte)
-
RAMサイズ(Kbyte)
-
動作周波数(MHz)
-
I/Oポート数(Pins)
-
パッケージ
Results:

MCU Motor Studio 4.0

モーターのベクトル制御の解析およびパラメーター調整をサポートするリアルタイム波形表示に対応
TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。リアルタイムでの波形表示機能をはじめとした各種機能のバージョンアップを実施しました。

ドキュメント

技術資料(データシート)、アプリケーションノート、リファレンスマニュアル

データシート、アプリケーションノート、リファレンスマニュアルは製品個別ページより取得してください。

機能説明

ベクトルエンジン
CPUからの細かい指令なしでベクトル制御の複雑な計算を行う独自のハードウェアIPです。
USB (Universal Serial Bus)
USBインターフェースは、USBデバイス、ホスト、OTG他、Full-SpeedやHigh-Speed対応した製品を揃えています。
リモコン判定機能
リモコン回路には、リモコンから出力されるリーダーを検出し判定する機能を持っています。
周波数検知回路 (OFD:Oscillation Frequency Detector)
発振子の異常を検知するための当社独自の周波数検知回路です。
多目的タイマー(Multi Purpose Timer)
IGBT制御やデッドタイムの設定の他、同期した3相PWM出力が可能で、モーターのインバーター制御ができます。
I2S (Inter-IC Sound)
オーディオ・データをシリアルに転送するためのI2S規格に準拠したインターフェースです。
EtherMAC
EtherMAC規格準拠のインターフェースです。
CAN (Controller Area Network)
CAN規格準拠のインターフェースです。

技術トピックス

リファレンスデザイン

サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)
インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

開発ツール

開発環境
Arm®コア搭載マイコンの開発環境を紹介します。
評価ボード
当社マイコン搭載のスターターキットや評価キットを紹介します。
サンプルソフトウェア
製品グループ毎にサンプルソフトを用意します。各製品ページからもダウンロード可能です。
パートナー情報
パートナーと機能カテゴリーの対応情報を紹介します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™、TLCS™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合 があります。
* 各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。